arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS-P

MMS-P

プログラマブルマグネットスイッチ
オートメーションコンポーネントのステータスのモニターには電磁スイッチを使用します。コンポーネントへの磁石の接近が接触前に検知され、所定のスイッチング値を超えるとデジタル信号が出力されます。

Avantages - Vos bénéfices

  • Montage dans la rainure du capteur
    pour un montage compact, simple et rapide sur le produit
  • Câble ultra flexible en version PUR
    pour une longue durée de vie
  • Version avec connecteur standard
    pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble
  • Un commutateur rainure en C programmable
    pour deux points de commutation
  • Hystérésis de désactivation programmable
    pour un positionnement exact
  • Version avec affichage LED
    pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur

Options et informations particulières

  • Type de protection élevé
    IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garantie par SCHUNK.
  • Alimentation électrique
    10 - 30 V DC, ondulation résiduelle < 10 %
  • Sources de perturbation
    Le fonctionnement des détecteurs peut être influencé par des champs magnétiques étrangers à proximité. Les champs magnétiques perturbants peuvent être créés par : des moteurs, la soudure électrique, des aimants permanents ou des matériaux magnétisés (aimants doux), tels que les clés Allen, les copeaux, etc.