arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire as
SLD 14-C

Configuratie voor lineaire assen

選択されたバリアント
ストローク [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
フロア側の取り付けストリップ
L'unité peut être fixée au choix via des coulisseaux ou des baguettes de fixation.


T- ナット
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


測定システム
Les systèmes de mesure de position absolus sont disponibles en option avec les interfaces : HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.
セーフティエンコーダ
Les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd.
Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées.
コンセントモータープラグ
Le point de sortie du connecteur de moteur peut être choisi en fonction de l'application souhaitée.





Le côté sélectionné est également adopté dans le modèle CAO.
保持ブレーキ数
L'axe linéaire est disponible en option avec un ou plusieurs freins de maintien de sécurité.
Ce frein de maintien est actionné par commande pneumatique.
Sa fonction est activée dans un état non alimenté en air.
Le frein de maintien est utilisé pour maintenir la position de l'axe linéaire dans une condition hors tension.
Le frein de maintien est également adapté pour des applications dans le domaine de sécurité machines.
Dans le cas d'un frein, il est installé du côté des câbles de raccordement.

SLD1 : 400N par frein
SLD2 : 600N par frein
潤滑アダプター
L'adaptateur de lubrification permet la jonction à un système de lubrification fourni par le client.
L'adaptateur de lubrification est toujours monté en face des connexions électriques sur le chariot.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
SLD-14-H2-R-0010-1-0NN-C-N
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.