arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x90 Vergelijkbare illustratie

TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x90

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

ID 206448

TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x90, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO E compact
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 900 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO E compact
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 58.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 900.0
Gewicht [kg] 4.6
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Kort, stevig ontwerp
Vormen en afmetingen volgens ISO 7388

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor een JF-vorm worden met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar