arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

クランプモジュール

ID 471615

Tempo di consegna su richiesta
モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン

特長:
  • 補正モジュール
  • 空圧稼動式システム
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø99 x 70 mm
  • 保持力 : 0.8 kN
  • ターボによる保持力: 4 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 垂直高さ補正: 11 mm
  • 重量: 3 kg
Hoogte H [mm] 70.0
Houdkracht [kN] 0.8
Houdkracht met turbo [kN] 4.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Verticale hoogtecompensatie [mm] 11.0
Gewicht [kg] 3.0

Levering
Compensatiemodule, bedieningshandleiding