arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAL A 399 x 399

PAL A 399 x 399

クランピングパレット (クランピングデバイスなし)

ID 470050

クランピングパレット標準

特長:
  • 顧客側仕上げの上側
  • ボトム 4 方向クランピング ピン SPx 40
テクニカルデータ:
  • 寸法: 399 x 399 x 25 mm
  • 材質: 陽極酸化処理されたアルミ
  • 平行度: 0.05 mm
  • 重量: 12 kg
長さ [mm] 399.0
幅 [mm] 399.0
高さ H [mm] 25.0
材質 陽極酸化処理されたアルミ
平行度 [mm] 0.05
重量 [kg] 12.0

納品内容
クランプパレット、クランプピン、アルミハンドル