arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPA 40-16

SPA 40-16

夹持销

ID 471064

标准定位销

产品特性:
  • 标准定位销
  • 定心销
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • 夹紧力 M16: 75 kN
  • 重量: 0.3 kg
夹紧力 M12 [kN] 50.0
夹紧力 M16 [kN] 75.0
材料 不锈钢
变型 定心销
重量 [kg] 0.3

标配范围
定位销、安装螺钉