ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819021
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 42 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 5
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 6.5 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 65 kN
- Max. koppel: 80 Nm
- Max. draaisnelheid: 5400 1/min
- Gewicht: 9.6 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 65.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 80.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.5 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 79.5 |
| 重量 [kg] | 9.6 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册