arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MGT-IC Ø600 類似のイラスト

MGT-IC Ø600

旋削加工用 MAGNOS

ID 1311855

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: ラジアルポール
  • マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
  • 残留磁気の少ないサイクル
技術データ
  • 寸法: Ø600 x 158 mm
  • 極数: 12(Tナット 10H8)
  • 最大保持力: 160 N/cm²
  • 最大回転速度: 650 1/min
  • 最小クランプ軸: 140 mm
  • 最大クランプ軸: 600 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 290 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 7-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
ØAD [mm] 600.0
ØID [mm] 140.0
H [mm] 158.0
最大夹持力* [N/cm²] 160.0
磁极数量 12.0
连接 7-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最大旋转速度 [1/min] 650.0
重量 [kg] 290.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块