ERT 50-40-B-N-D-2
N.º de identificação 1482054
Unidade rotativa universal ERT, Tamanho: 50, elétrico, sem passagem, com freio de retenção, Interface do sistema de medição de curso: DRIVE-CLiQ, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável
- Torque: 7.04 Nm
- Corrente nominal: 2.44 A
- Fonte de energia: 560 V
- Classe de proteção IP: 40
Detalhes técnicos
| Nominaal koppel [Nm] | 7.04 |
|---|---|
| Piekkoppel [Nm] | 20.1 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 350.0 |
| Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] | 0.39 |
| Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.01 |
| Axiale rondloop [mm] | 0.05 |
| Uitloopnauwkeurigheid [mm] | 0.05 |
| Gewicht [kg] | 6.46 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 40.0 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Koppel vasthoudrem [Nm] | 7.04 |
| Kracht Fx max. [N] | 890.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 890.0 |
| Lengte X [mm] | 235.0 |
| Breedte Y [mm] | 190.0 |
| Hoogte Z [mm] | 85.0 |
| Moment My max. [Nm] | 48.0 |
| Tussencircuitspanning [V] | 560.0 |
| Nominale stroom [A] | 2.44 |
| Max. stroom [A] | 8.54 |
| Encodersysteem | Encoder (absoluut) |
| Interface slagmeetsysteem | DRIVE-CLiQ |
| SIL-certificering | 2 |
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.
尺寸和最大载荷
回转时间图
旋转时间图 IP54
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
回转时间图
- Eixo X:
- 回转时间
- Eixo Y:
- 转动惯量
- Parte superior do eixo X:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
旋转时间图 IP54
- Eixo X:
- 回转时间
- Eixo Y:
- 转动惯量
- Parte superior do eixo X:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
产品系列的常规说明
行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口
回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
外壳材料
铸铝,粉末涂层
传动装置
扭矩电机,三相
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。
传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求