ROTA NCS 250/3 A8-KV
관통 구멍 미포함 3죠 파워 척
ID 859031
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 3죠 레버 척
- 완전 밀폐
- 베이스 죠의 활성 풀다운
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 7.7 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 죠 풀다운: 0.3 mm
- 최대 클램핑 포스: 80 kN
- 최대 구동력: 48 kN
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 45 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 80.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 48.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.7 |
| 죠 풀다운 [mm] | 0.3 |
| 레버 길이 [mm] | 53.5 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 25.0 |
| 중량 [kg] | 45.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요