arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSM-P 50-IS-E-090 Ilustração semelhante

GSM-P 50-IS-E-090

Garras rotativas integradas com garra paralela

ID 304652

Garras rotativas integradas com garra paralela GSM-P, Tamanho: 50, pneumático, com manutenção da força de preensão: É, Amortecimento da posição final: Elastômero

  • Curso por castanha: 8 mm
  • Ângulo de rotação: 90 °
  • Força de abertura: 114 N
  • Ajuste de posição final: 90 °
  • Torque: 2.9 Nm
Carrera por mordaza [mm] 8.0
Fuerza de apertura [N] 114.0
Fuerza de resorte mín. [N] 21.0
Torque [Nm] 2.9
Ángulo de giro [°] 90
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 90.0
Amortiguación para el giro Elastómero
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.52
Consumo neumático para el agarre [cm³] 10.84
Consumo neumático para el giro [cm³] 51.0
Peso [kg] 1.2
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión de trabajo mínima para el agarre [bar] 4.0
Presión de trabajo mínima para el giro [bar] 3.0
Tiempo de cierre [s] 0.02
Tiempo de apertura [s] 0.01
Tiempo de giro con carga de tamaño medio sujeta** [s] 0.14
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 50.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.14
Inercia máx. admisible de la preparación [kgmm²] 176.0
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Repetibilidad de agarre [mm] 0.02
Repetibilidad de giro [°] 0.1
Longitud X [mm] 64.0
Anchura Y [mm] 73.5
Altura Z [mm] 161.0
Momento Mx máx. [Nm] 3.0
Momento My máx. [Nm] 4.0
Momento Mz máx. [Nm] 5.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 200.0
*Tiempo de giro con una carga de sujeción media que equivale a la mitad del momento de inercia máx. admisible de la masa del diseño. Puede desplazarse sin estrangulamiento para el movimiento giratorio.

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Tiempos de cierre, apertura y giro
Los tiempos de apertura y de cierre son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de gripper específicos de la aplicación. Los tiempos de giro equivalen a los tiempos de movimiento de la pieza giratoria. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Media carga
representa una carga típica, la cual se define como la mitad del momento máx. de inercia posible que puede girarse sin restricciones, impactos ni rebotes, con la carga situada en el centro y el eje giratorio en posición vertical.

Principio de funcionamiento
Accionamiento combinado por rotor y pistón

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, tornillos para la fijación lateral, bolas de acero para el ajuste del ángulo de giro, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P