SSH-VL SW16-420
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 88001937
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lange, vierkante activeringssleutel
- Voor handmatige aandrijving van handmatige klauwplaten van SCHUNK
- Lange versie.
- Geschikt voor: ROTA-G 315-102
- Sleutelmaat: 16
- Lengte: 420 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Technische gegevens
| 方形插座 | 16.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 420.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |