SGWP-B 125-57-27
Mordazas de precisión
ID 1494333
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Set de mordazas de precisión
- Para una mayor angularidad de las piezas
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSX-C2 125
- Dimensiones: 125 x 57 x 27 mm
- Peso: 0.93 kg
Información técnica
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 57.0 |
| Hoogte [mm] | 27.0 |
| Bundel | Set |
| Gewicht [kg] | 0.93 |