GFD mini 130-100-1 52/96
Handmatige afstellingssystemen
IDnr. 1601996
Standaard handmatig set-upsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-assig combinatie-opstelstation
- Handmatig geklemd systeem
- Afmetingen: 130 x 148 x 100 mm
- Klempen kaliber 1: 52 x 52 mm
- Klempen kaliber 2: 96 x 96 mm
- Neerhaalkracht: 17 kN
- Max. koppel: 30 Nm
- Materiaal: Genitreerd staal
- Gewicht: 14.4 kg
Technische gegevens
| Neerhaalkracht [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. koppel [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 14.4 |
Levering
5-assig opstelstation, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder kleminrichting