SHB-J 123
Harde, vertande bovenste klemmen
ID 133103
SHB-J 123, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
기술 세부 정보
| Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 62.0 |
| Lengte L [mm] | 106.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 15.0 |
| Gatafstand a [mm] | 26.0 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Gatafstand c [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M14 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 4.2 |