arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

Stacjonarne 3-szczękowe uchwyty tokarskie aktywowane hydraulicznie

Identyfikator 450200

Stacjonarny zasilany uchwyt tokarski w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • Wbudowane cylindry hydrauliczne
  • Płyta bazowa do użytku stacjonarnego
  • Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 2.75 mm
  • Skok tłoka: 12 mm
  • Maks. siła mocowania: 57 kN
  • Maks. ciśnienie uruchamiania: 195 bar
  • Wysokość uchwytu: 102 mm
  • Masa: 20.1 kg
Serração 1.5 mm x 60°
Força de fixação máx. [kN] 57.0
Pressão de acionamento [bar] 195.0
Curso por castanha [mm] 2.75
Peso [kg] 20.1

Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem