KRH3-LH 100-PM
Morsas com acionamento hidráulico de 3 mordentes
ID 1518369
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Morsa acionada de 3 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 100 x 100 x 74,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 16 kN
- Curso por castanha: 6 mm
- Máx. altura da castanha: 150 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 120 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 30 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1 s
- Peso: 5 kg
Technical details
| Stroke per jaw [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 16.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 120.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 30.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 5.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)