arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MSC-PM62F 400 x 300

MSC-PM62F 400 x 300

MAGNOS para aplicações de retífica

N.º de identificação 422081

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Polo paralelo
  • Tipo de ímã: AlNiCo
  • Com ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 400 x 300 x 81 mm
  • Orientação do polo: Transversal
  • Arremesso do polo: 3 + 0,8 mm (aço + latão)
  • Força de retenção máx.: 75 N/cm²
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 52 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão fixa com cabo e extremidade de cabo aberta
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 68
L [mm] 400.0
B [mm] 300.0
H [mm] 81.0
Força de fixação máx. [N/cm²] 75.0
Arremesso do polo 3 mm + 0.8 mm
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Min. espessura da peça [mm] 2.0
Peso [kg] 52.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE