arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCM 2500 Vergelijkbare illustratie

ROTA NCM 2500

Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Klantspecifieke oplossing

Productkenmerken
  • Hybride klauwplaten
  • Automatische werkstukcentrering
Technische gegevens
  • Magnetisch klembereik: 500 - 2500 mm
  • Centreringskracht: 80 kN
  • Hoogte klauwplaat: 190 mm
  • Gewicht: 2000 kg
Max. centreringskracht [kN] 80.0
Min. magnetisch klembereik [mm] 500.0
Max. magnetisch klembereik [mm] 2500.0
Hoogte [mm] 190.0
Gewicht [kg] 2000.0