arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-V 125 Vergelijkbare illustratie

OPUS-V 125

Cilinder met gesloten center

IDnr. 823323

Levertijd op aanvraag
Klemcilinder standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Cilinder met gesloten center
  • Doorvoer voor de mediavoorziening: 12.5 mm
Technische gegevens
  • Zuigerslag: 40 mm
  • Zuigeroppervlak: 103 cm²
  • Trekkracht bij 40 bar: 41 kN
  • Hoeveelheid olielekkage: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Max. werkdruk: 70 bar
  • Max. draaisnelheid: 6000 1/min
  • Gewicht: 16 kg
Max. draaisnelheid [1/min] 6000.0
Zuigeroppervlak [cm²] 103.0
Zuigerslag [mm] 40.0
Max. druk [bar] 70.0
Trekkracht bij 40 bar [kN] 41.0
Hoeveelheid olielekkage [l/min] 1.5
Traagheidskoppel [kgm²] 0.04
Gewicht [kg] 16.0