arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-R

AGM-R

Ausgleichseinheit
Modulare Ausgleichseinheit für die Rotationskompensation um die Z-Achse. Die AGM-R kann flexibel als eigenständige Lösung einsetzt werden. Zusätzlich lässt sich die AGM-R mit den bestehenden Baureihen der AGM-Produktfamilie kombinieren. So erhalten Sie immer das passende Ausgleichsverhalten für Ihre Anwendung – ideal für die Korrektur von Lage- und Positionsungenauigkeiten.

허용 오차가 문제가 될 경우, AGM은 안정적인 공정을 보장합니다.

AGM-R 보정 유닛은 회전 자유도를 추가하여 AGM 제품군을 확장하고, 자동화된 핸들링 및 결합 공정에서 위치 편차를 보정할 수 있게 합니다. 로봇과 말단 장치 사이에 삽입되어 부품이 비틀리거나 정확하게 위치하지 않은 경우에도 안전한 그립과 제거가 계속 가능하도록 보장합니다. 회전 보정을 통해 제약 조건이 줄어들고 공정 편차가 보정되며 — 이는 신뢰할 수 있고 반복 가능한 자동화 공정을 위한 중요한 전제 조건입니다.

항상 올바른 보정 동작 – 모든 축과 평면에서

광범위한 AGM 포트폴리오를 통해 XY, Z, W 및 이들의 조합인 XYZ와 WZ에 대한 보정이 가능합니다.

장착 위치 및 부품 무게에 관계없이 중력을 제어​

특허받은 스프링과 에어 카트리지는 무게 보정을 조절할 수 있게 해주며, 중립 센터 위치에서 보정이 가능하도록 합니다.

모듈식이며 조합 가능—귀하의 응용 분야에 정밀하게 맞춤화됨

모듈식 설계를 통해 조합 가능한 보정 이동 거리를 구현할 수 있으며, 다양한 공정 요구사항에 맞춰 컴팩트하게 통합되었습니다.

AGM-XYR을 활용한 자동차 생산 공정의 배터리 취급

배터리 생산에서 민감하고 고가의 부품을 다루는 것은 종종 어려운 일인데, 특히 부품의 위치나 방향이 부정확하거나 정의되지 않은 경우에는 더욱 그렇습니다.

AGM-R은 회전 위치 편차를 보정하여 안전한 파지 및 충돌 없는 제거를 가능하게 합니다. 이는 불필요한 힘을 줄여 구성 요소와 시스템을 손상으로부터 보호합니다.

그 결과, 불량품 발생량이 줄고 가동 중지 시간이 단축된 안정적인 공정이 가능해집니다.

  • 위치 편차에도 불구하고 안전한 부품 취급
  • 폐기물 발생 및 생산 중단을 지속 가능한 방식으로 최소화
  • 로봇과 엔드 이펙터를 불필요한 하중으로부터 보호
  • 다차원 보상 경로(XYR)를 위해 유연하게 조합 가능

AGM-R 보정 유닛: 적용 사례

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 하나의 시리즈로 다양한 애플리케이션을 구현하세요
    AGM-R 시리즈는 개별적으로든 조합해서든 무게가 다른 부품을 핸들링할 수 있습니다.
  • 공정 중단 없이 원하는 위치에 정확하게 정렬
    중앙 잠금 시스템을 사용하여 구성 요소를 중립 또는 중간 위치로 이동할 수 있습니다.
  • 구성 요소의 위치를 항상 파악하고 있어야 합니다
    회전(편향) 위치에서 편심 잠금을 위한 공압식 위치 메모리 덕분에 부품의 위치를 고정할 수 있습니다.
  • 프로세스에서 보정 유닛의 상태를 모니터링합니다.
    잠금 위치를 확인하기 위해 선택 사양인 자기 센서를 사용합니다.

로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다.

Robot PLUS 포트폴리오로 이동