arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGM-XY

AGM-XY

보정 유닛
부정확성과 허용 오차를 보정하기 위한 XY 보정 기능이 있는 모듈식 보정 유닛입니다. AGM 제품군의 일부인 AGM-XY는 AGM-Z와 유연하게 결합이 가능하여 다양한 응용 분야에서 항상 올바른 보상 동작을 제공합니다.
곧 사용할 수 있는 콘텐츠

AGM 보정 유닛

정확성. 안정성. 모듈형.
견고한 가이드를 갖춘 컴팩트한 디자인의 모듈식 보정유닛.

AGM 보정 유닛 는 로봇을 이용한 자동화 프로세스의 허용 오차를 효과적으로 조정합니다. 예를 들어, 공작기계에 물건을 싣고 내릴 때 제약이 생기는 상황, 결합 공정의 부정확성, 빈 피킹 중의 걸림 등을 피할 수 있습니다. 모듈형 AGM 제품군은 23가지의 다양한 크기로 구성되어 있어 간섭 윤곽을 신경쓸 필요가 없습니다. 다양한 종류가 있으므로 사용자는 항상 모든 요구 사항에 맞는 올바른 제품을 찾을 수 있습니다.

홍보물 보기

사용 중인 AGM

곧 사용할 수 있는 콘텐츠
곧 사용할 수 있는 콘텐츠

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최소 전체 높이로 최대 힘 흡수
    고하중 선형 롤러 가이드를 갖춘 특허받은 단일 평면 가이드 배열 활용.

  • 최고의 유연성
    AGM 제품군의 모듈성 덕분에 z축과의 조합이 가능.

  • 수평 및 경사 위치에서 효과적인 보정
    옵션으로 제공되는 특허받은 스프링 및 공기 카트리지를 통해 x, y 방향으로 무게를 보정할 수 있어 까다로운 작업에 이상적.

  • 개별적으로 조절 가능한 이퀄라이징 스트로크
    보상 여행의 무한 가변적 적응이나 개별 보상 방향의 차단용.

  • 중심 잠금
    정해진 위치에 유닛 센터링.

  • 공압 위치 스토리지
    굴절 위치에 편심 잠금.

  • 향상된 공정 안정성
    자석 스위치를 통한 다양한 쿼리 옵션 활용.

키 비주얼 Robot PLUS

Robot PLUS를 만나보세요

비전에 맞춘 구성 요소 & 전문성
새로운 Robot PLUS 포트폴리오는 단일 소스에서 자동화를 위한 미래 지향적인 로봇팔 엔드오브암(end-of-arm) 솔루션을 제공합니다.

로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다.

Robot PLUS 포트폴리오로