arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGM-W

AGM-W

補正ユニット
不正確さと公差を補正するための角度補正機能を備えたモジュール式補正ユニット。AGMシリーズのAGM-W はは、AGM-Zとフレキシブルに組み合わせることで、幅広いアプリケーションに対し適切な補正特性を発揮します。

Innovaties - uw voordelen

  • Efficiënte hoekcompensatie
    voor het compenseren van toleranties en onnauwkeurigheden van verschillend gerangschikte componenten.
  • Maximale flexibiliteit
    dankzij de modulariteit van de AGM-productfamilie zijn combinaties met Z mogelijk
  • Pneumatische vergrendeling
    in een centrale positie dankzij een robuust vergrendelingsmechanisme.
  • Veelzijdig en aanpasbaar
    het uitdraaimoment kan worden aangepast aan de druk en het bewegingsgemak.
  • Veelzijdig in alle sectoren
    dankzij voedingsveilige smeermiddelen. Gemakkelijk inzetbaar in medische technologie, laboratoriumautomatisering, farmaceutische industrie of voedingsmiddelenindustrie. Voldoet niet volledig aan de eisen van EN 1672-2:2020. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.
  • Verhoogde processtabiliteit
    door verschillende detectieopties via magnetische schakelaars of inductieve naderingsschakelaars.
  • Voor compensatie in horizontale of hellende positie
    Een nauwkeurige gewichtscompensatie kan worden bereikt dankzij de extra druk op de regelzuiger.