ROTA NC plus 2
Power lathe chucks with through-hole
Weight-reduced 3-jaw precision power chuck in an extremely stable design.
説明
利点と特長
- 高い品質要求に応える高精度のウェッジフック旋盤用パワーチャック
卓越した加工結果を実現 - 大径貫通穴
あらゆる標準パイプ径の加工 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - モジュラー式芯出しスリーブシステム
新たなクランプ要件への最適な対応を可能にする交換可能な芯出しスリーブ - ダブルガイドチャックピストン
最高の繰り返し振れ精度を実現 - 軽量チャック
素早い加速と減速によりサイクルタイムを短縮 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 2、3、4 ジョー設計の多用途パワー旋盤チャック
パワー旋盤チャック ROTA NC plus 2 は、最新の旋盤の最高レベルの要求を満たすために開発されました。非常に堅牢性が高い、焼入れ硬化が行われ、フラットに研磨されたガイダンスにより、最大負荷でも、プロセス安定性の高い動作が保証されます。ダブルガイドチャック・ピストンは極めて高い剛性と精度を持っています。モジュール式密閉型芯出しスリーブシステムが適応性をアップし、通常の多種多様なほとんどの用途をカバーします。 - ROTA NC と 2 つのパワー旋盤チャックは、標準で 2、3、または 4 ジョーチャックとして利用できます。1 シリーズに幅広いさまざまなチャックタイプを取り揃え、実質的にあらゆる顧客要件に対応できます。