TENDO Zero
유압 확장 툴 홀더
TENDO Zero 유압 확장 툴 홀더는 리밍, 파인 드릴링 및 피니시 보링 등 허용 오차 범위가 좁거나 반드시 완벽한 흔들림 정확도가 요구되는 모든 분야에 적합한 전문 툴 홀더입니다. 그러므로 툴, 장착부, 머신 스핀들에서 최소의 런아웃 오차조차도 개별적으로 보정할 수 있습니다.
설명
귀사의 이점
- 0Μm의 조절 가능 흔들림 가능
툴 홀더와 툴의 런아웃 오류는 네 개의 측면 고정 나사를 사용하여 보정할 수 있습니다. - Low maintenance
완전 폐쇄 시스템으로 긴 사용 수명 보장 - 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
TENDO Zero 유압 확장 툴홀더의 엄청난 클램핑 압력으로 오일, 그리스 또는 윤활유 잔여물이 홈 안으로 이동하여 클램핑 표면이 건조한 상태를 유지합니다. - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000 RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속 및 고속 절삭에 적합합니다. - 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명으로 비용 절감 - Exact length preadjustment
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 광범위한 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E