SGWB-F 125-88-40
Castanhas de reversão
ID 1395494
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha reversa, fixa
- Interface 1: W-125-1
- Interface 2: W-125-2
- Adequado para: KSG 125
- Dimensões: 125 x 88 x 40 mm
- Peso: 2.5 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 88.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪