SGA-1 192-130-22
Piastra adattatrice
ID 430801
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra adattatrice, fissa
- Interfaccia 1: W-38
- Adatto per: KSG 125
- Dimensioni: 192 x 130 x 22 mm
- Peso: 3.9 kg
Specifiche tecniche
| Largura [mm] | 192.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 130.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 3.9 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras