arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PVF-L30-30 130x30 Similar a la imagen

PVF-L30-30 130x30

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 1393196

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Extensiones de polos fijas
  • Con taladro pasante y tornillo M6.
  • Técnica: Polo paralelo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 130 x 30 x 30 mm
  • Rosca de polo: M6
  • Inclinación de polo: 30 mm + 10 mm
  • Peso: 0.9 kg
Length [mm] 130.0
Width [mm] 30.0
Height [mm] 30.0
Weight [kg] 0.9