arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SVH

SVH

Mano de sujeción servoeléctrica de 5 dedos
El modelo preparado para la producción en serie de la mano de 5 dedos antropomórfica de SCHUNK es capaz de agarrar casi con la misma perfección que una mano humana. Debido a las piezas móviles con un total de nueve accionamientos, es posible ejecutar diferentes operaciones de agarre con una elevada sensibilidad. Superficies de agarre elásticas para garantizar un agarre seguro de los objetos. La electrónica está completamente integrada en la muñeca.

Advantages – Your benefits

  • Suited for mobile application fields
    by low energy consumption at 24 V DC
  • Extremely compact design
    due to integration of the complete control, regulator and power electronics in wrist
  • Defined interfaces
    for easy connection with market-standard industrial and lightweight robots

Options and special information

  • Left and right versions
    According to its model, the human hand, the SVH is available in a left and right version. This allows activities that a human performs with both hands to be replicated within technical limits.
  • Connection of the hand
    The hand has a bottom-sided connection to the change system FWK. An FWK is essential for operation. Communication and voltage supply are transmitted via spring-loaded pins.
  • Control via ROS driver
    For the SVH, drivers are available online for ROS1 and ROS2. This includes a short manual for controlling the SVH via Raspberry Pi.