arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PWG-plus

PWG-plus

Winkelgreifer
Robuster 2-Finger-Winkelgreifer mit Ovalkolben und Knochenantrieb

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Variable Aufsatzbackengestaltung
    da Greifer sowohl in Backenversion als auch Fingerversion über Zwischenbacken erhältlich sind
  • Greifkrafterhaltung
    für hohe Prozesssicherheit
  • Hubbegrenzung beim Öffnen
    optional erhältlich für enge Platzverhältnisse und kurze Taktzeiten
  • Einsatz in rauer Umgebung
    durch robusten Aufbau des Greifers möglich

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Hochtemperatur-Version V/HT
    für den Einsatz in heißen Umgebungen
  • Kraftverstärkungs-Version KVZ
    für erhöhten Bedarf an Greifkraft
  • Weitere Versionen
    Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe!
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.