ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso
ID 860046
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Carrera por mordaza: 8 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Compensación pendular: ± 2 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 40 kN
- Revoluciones máx.: 2500 1/min
- Peso: 54 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 2500 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 80 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 40 |
Carrera/mordaza [mm] | 8 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 20 |
Compensación pendular [mm] | ± 2 |
Peso [kg] | 54 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %