AMC CYL HSK-A63 M10x75 L1=101
Adaptador vástago roscado, cilíndrico
ID 1424693
AMC CYL HSK-A63 M10x75 L1=101, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M10
- Longitud de proyección: 101 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
---|---|
Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Perno de apriete con rosca G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 101 mm / 4.0" |
L4 [mm] | 75 |
Peso [kg] | 0.8 |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1