AMC CYL SK40 M10x100 L1=119,1
ID 1324685
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M10
- Longitud de proyección: 119.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
---|---|
Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Perno de apriete con rosca G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 119,1 mm / 4.7" |
L4 [mm] | 100 |
Peso [kg] | 1.01 |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1