AMC CYL SK40 M8x50 L1=69,1
ID 1324679
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M8
- Longitud de proyección: 69.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
---|---|
Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Perno de apriete con rosca G | M8 |
D2 [mm] | 13 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 69,1 mm / 2.7" |
L4 [mm] | 50 |
Peso [kg] | 0.87 |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1