AMC CON SK40 M12x25 L1=44,1
Adaptador vástago roscado, cónico
ID 23005080
AMC CON SK40 M12x25 L1=44,1, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cónico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 44.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Serie | Adaptador vástago roscado, cónico |
---|---|
D2 | 21.0 |
D3 | 24.0 |
Técnica | Adaptador vástago roscado, cónico |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Peso | 0.9 |
L5 | 25.0 |
L4 | 12.0 |
Perno de apriete con rosca G | M12 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 44,1 mm / 1.7" |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1