AMC CON SK40 M12x50 L1=69,1
ID 23005081
- Adaptador vástago roscado, cónico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 69.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptador vástago roscado, cónico |
---|---|
Serie | Adaptador vástago roscado, cónico |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Perno de apriete con rosca G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 30 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 69,1 mm / 2.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 50 |
Peso [kg] | 0.95 |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1