KOM HSK-A100 Ø40x70
ID 23000210
- Adaptadores combinados de fresas universales
- Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 40 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M20
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptadores combinados de fresas universales |
---|---|
Serie | Adaptadores combinados de fresas universales |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 40 mm |
Perno de apriete con rosca G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
L4 [mm] | 41 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Peso [kg] | 3.61 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal
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
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta