KOM SK50 Ø40x55
ID 23001235
- Adaptadores combinados de fresas universales
- Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 40 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M20
- Longitud de proyección: 55 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptadores combinados de fresas universales |
---|---|
Serie | Adaptadores combinados de fresas universales |
Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 40 mm |
Perno de apriete con rosca G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 55 mm / 2.2" |
L4 [mm] | 35.9 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Peso [kg] | 4.18 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta