CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x80
ID 1313714
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 5 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
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
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 16 |
D6 [mm] | 11 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 16 |
L4 [mm] | 54 |
Peso [kg] | 0.72 |
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
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Sin rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta