CELSIO HSK-A63 Ø25x120
ID 1472661
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 680 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas térmico |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 59 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M16x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 680 |
Peso [kg] | 1.8 |
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
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta