CELSIO HSK-F63 Ø12x90
ID 26000774
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 90 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 150 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas térmico |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | HSK-F 63 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-6 |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 64 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 150 |
Peso [kg] | 0.8 |
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
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta