CELSIO SK40 Ø32x100
ID 208349
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 750 Nm
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
Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 81 |
G | M16x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 750 |
Peso [kg] | 1.5 |
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
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta