CELSIO SK50 Ø12x80
ID 208243
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 150 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas térmico |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 150 |
Peso [kg] | 2.9 |
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
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta