ER 25 HSK-E 50x70
Porta-pinça ER
N.º de identificação 23003052
ER 25 HSK-E 50x70, Porta-ferramentas
- Porta-pinça ER
- Série: Porta-pinça ER
- Interface do porta-ferramentas: HSK-E 50
- Comprimento de projeção: 70 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technical details
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Tamanho de fixação ER | ER 25 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 70 mm / 2.8" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta