ER16 HSK-A50x100
ID 263355
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 50
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Collet chucks ER |
---|---|
Serie | Collet chucks ER |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
Longitud de proyección L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 74 |
G | M8x1 |
Peso [kg] | 0.63 |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
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
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta