MES HSK-A100 Ø27x160
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23001915
MES HSK-A100 Ø27x160, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 27 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
---|---|
Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 27 mm |
Perno de apriete con rosca G | M12 |
D2 [mm] | 60 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 21 |
Peso [kg] | 5.12 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
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
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta