MES HSK-A100 Ø40x100
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23001911
MES HSK-A100 Ø40x100, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 40 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M20
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
---|---|
Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 40 mm |
Perno de apriete con rosca G | M20 |
D2 [mm] | 89 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 71 |
L11 [mm] | 27 |
Peso [kg] | 5.56 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
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
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta