MES HSK-A100 Ø60x70
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23002895
MES HSK-A100 Ø60x70, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 60 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M32
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
---|---|
Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 60 mm |
Perno de apriete con rosca G | M32 |
D2 [mm] | 140 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
L4 [mm] | 41 |
L11 [mm] | 40 |
Peso [kg] | 7.46 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
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
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta