SINO-R JIS-BT50 Ø20x97
ID 209606
- Portaherramientas expansible
- Serie: SINO-R
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 97 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 450 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas expansible |
---|---|
Serie | SINO-R |
Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
D6 [mm] | 41.7 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 97 mm / 3.8" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
G | M8x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 450 |
Peso [kg] | 4.35 |
Modelo
Idóneo para el fresado de alta precisión
Concentricidad
≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
Calidad de equilibrado
G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los orificios para la forma JF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta