TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x70
ID 206844
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO E compact
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C5
- Diámetro de sujeción: 1/2"
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 120 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico |
---|---|
Serie | TENDO E compact |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C5 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 32 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 49 |
G | M8x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 120 |
Peso [kg] | 0.9 |
Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
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
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta